??
CAD model selection
K1444.210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1444 - Tension levers stainless steel
Bill of material
K1444.210
BESTKIPP
Order No.
K1444.210
AUSF
version
Internal thread
GRAD
degree °
20°
GR
size
1
X
M 10
T
depth
19 mm
D
diameter
24 mm
D1
diameter
10 mm
D2
diameter
25 mm
H
height
40 mm
H1
height
52.5 mm
H2
height
32.5 mm
A
Length
84.5 mm
A2
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.1788 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348817
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions